Odniesienie do systemu
Chwytak zbiornika paliwa
Elementy zaciskowe i hamujące | Rozwiązania systemowe | Inżynieria mechaniczna i zakładowa | Roboty przemysłowe
Zadanie
Podczas spawania elementów dodatkowych (króćce zbiorników itp.) na zbiornikach paliwa zbiorniki musiały być umieszczane na różnych stanowiskach obróbkowych. Powinna istnieć możliwość elastycznej wymiany chwytaków lub narzędzi obróbczych w zależności od procesu.
Rozwiązanie
Firma Zimmer Group opracowała elastyczny podwójny chwytak do tego specjalnego zastosowania. Dostosowanie do różnych wariantów zbiornika uzyskuje się poprzez wymianę elementów konturowych na szczękach chwytnych. Pozycja chwytania jest zabezpieczona zaciskami firmy Zimmer Group. Agregaty obróbcze są wymieniane w pełni automatycznie za pomocą zmieniacza narzędzia.
Najważniejsze informacje i dane techniczne
IP40
Mechaniczne samoistne hamowanie
Pneumatyczne
Chwyt od zewnątrz
Dane techniczne
| Rodzaj napędu | PNEU |
| Maks. siła chwytania | 1400 [N] |
| Wizualizacja graficzna | FORM |
| Zabezpieczenie chwytaka | KLE |
| Skok maks. | 200 [mm] |
| Klasa IP | IP40 |
| Waga systemu | 37 [kg] |
| Maks. waga elementu obrabianego | 5 [kg] |
| Maks. temperatura elementu obrabianego | 80 [°C] |
Wbudowane standardowe komponenty